Rodzaj światła | światło czerwone |
---|
Pole źródła światła [mm] | Ø 90 |
---|---|
Konstrukcja | oświetlacz niewielkich wypukłości tzw. dark field |
Typ działania | impulsowy lub ciągły |
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 400 |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 617 |
Wyzwalanie | 24 V PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 |
Ochrona | IP 54 |
Ochrona przed przegrzaniem | tak; (deaktywacja przy 65...75 °C) |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008) |
---|
Waga [g] | 369 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 155 x 130 x 9,8 | |
Materiał | aluminium anodowany (czarny) | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |