Klasa ochrony laserowej | 2 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja [m] | 0,2...100 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (programowalny) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 200 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Maks. obciążenie [Ω] | 250 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 5000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. szerokość plamki świetlnej [mm] | 25 |
---|---|
Maks. wysokość plamki światła [mm] | 25 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 18 m |
Tłumienie tła [m] | < 100 |
Zakres pomiarowy [m] | 0,2...18; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 1...33 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 106 |
Waga [g] | 305 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Parametr | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
Uni | m, inch | m |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
ASP | 0...18,00 | 0 |
AEP | 0...18,00 | 18,00 |
rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność | |||
biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
Częstotliwość próbkowania | 15 Hz |
Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
Wartości podane dla | |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 10 |
Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność | |||
biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | |
0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
Częstotliwość próbkowania | 15 Hz |
Obce światło na obiekcie | < 40 klx |
Wartości podane dla | |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 10 |
biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | czarny (6 % reemisji) | ||
Zakres pomiarowy | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |