Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 1,5 |
Obudowa | cylindryczna |
Wymiary [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do wzmacniaczy przełączających NV0100, NV0200 lub innych zatwierdzonych wzmacniaczy przełączających o max. wartości: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6) |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 5...25 |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Strefa działania [mm] | 1,5 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie | PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6 |
---|---|
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 80 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 110 |
Obudowa | cylindryczna |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | Ø 6,5 / L = 30 |
Materiał | mosiądz niklowany; PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|