Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 33 x 60 x 92 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie zasilania [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 7,5...15; (przy użytkowaniu poza strefą EX) |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Klasa ochrony | III |
Podłączenie aktuatora | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych zaworów elektromagnetycznych o wartościach maksymalnych: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (W przypadku stosowania w atmosferze gazowej (grupa II) dopuszczalne są następujące maksymalne wartości: U = 28 V / P = 1,1 W; Wartości te nie mogą zostać przekroczone.) |
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie zamknięte |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Dopuszczenie | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C | ||
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C | |||
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da Ta: -25...70 °C | |||
EMC |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
Odporność na wstrząsy |
|
||
MTTF [lata] | 1257 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 60; (dla obwodu iskrobezpiecznego) |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 130; (dla obwodu iskrobezpiecznego) |
Waga [g] | 183 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materiał | obudowa: PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: ...2,5 mm²; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|