Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 26 x 26 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 7,5...15 |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Klasa ochrony | III |
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie zamknięte |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1800 |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [lata] | 1253 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 140; (dla obwodu iskrobezpiecznego) |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 130; (dla obwodu iskrobezpiecznego) |
Waga [g] | 162,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiał | obudowa: PBT; osłona: PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|