Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 7,5...30; (przy użytkowaniu poza strefą EX) |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 30; (przy użytkowaniu poza strefą EX) |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 720 |
Strefa działania [mm] | 5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie | PTB 01 ATEX 2191 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 2G EEx ia IIC T6 | ||
EMC |
|
||
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 147 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 53 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | PBT |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|