Czujnik indukcyjny NAMUR
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
Czujnik indukcyjny NAMUR
NG5002
IGA2005-N/1D/1G/2G
- Do zastosowań w strefach niebezpiecznych
- Do podłączania do obwodów iskrobezpiecznych
- Wyjątkowo krótka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
- Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
- Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Dane elektryczne
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 7,5...30; (przy użytkowaniu poza strefą EX) |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Klasa ochrony | II |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 30; (przy użytkowaniu poza strefą EX) |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 720 |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
Dopuszczenie | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMC |
|
||
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [lata] | 4697 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 145 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 45 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 169,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | mosiądz powłoka specjalna; powierzchnia aktywna: PBT |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|