Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do wzmacniaczy przełączających NV0100, NV0200 lub innych zatwierdzonych wzmacniaczy przełączających o max. wartości: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 5...25 |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Maksymalna rezystancja przewodu [Ω] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 400 |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 230 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 120 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 30 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | mosiądz niklowany; PBT |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|