Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Aplikacja | obudowa dostosowana do ciśnienia otoczenia maks. 100 bar |
---|---|
Montaż | instalacja na aluminiowym kole pomiarowym; (DN80) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 7,5...30 |
Pobór prądu [mA] | < 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Klasa ochrony | III |
Wykonanie elektryczne | NAMUR | |
---|---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 30 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 2000 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 90 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 100 |
Waga [g] | 24,8 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M10 x 1 / L = 33 |
Opis gwintu | M10 x 1 |
Materiał | mosiądz powłoka specjalna; powierzchnia aktywna: LCP |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,5 m; 2 x 0,14 mm², PVC |
---|