Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 8 x 15 x 11 |
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napięcie zasilania DC [V] | 5...25; (przy użytkowaniu poza strefą EX) |
Pobór prądu [mA] | < 1,2; (tłumiony; przewodzący: > 2,1) |
Klasa ochrony | III |
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 |
Głębokość wsunięcia (od boku) [mm] | 5...7 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 2942 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 150 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 120 |
Waga [g] | 30 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 8 x 15 x 11 |
Szerokość szczeliny [mm] | 2 |
Materiał | PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE |
---|