Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Obudowa | pierścień |
Wymiary [mm] | 32 x 25 x 20 |
Zasada działania | bistabilny |
---|
Podłączenie do wzmacniacza | tak |
---|---|
Wzmacniacz przełączający | podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Napięcie znamionowe DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Pobór prądu [mA] | wartość dla kierunku ruchu A : < 1,2; wartość dla kierunku ruchu B : > 2,1 |
Klasa ochrony | III |
Wykonanie elektryczne | NAMUR |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Średnica kulki pomiarowej [mm] | 6 |
---|---|
Maks. prędkość przesuwu [m/s] | 10 |
Histereza [mm] | 2 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 67 |
Dopuszczenie | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Oznaczenie ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
EMC |
|
||
MTTF [lata] | 1261 |
Maks. pojemność wewnętrzna [nF] | 90 |
---|---|
Maks. induktancja wewnętrzna [µH] | 65 |
Waga [g] | 67,5 |
---|---|
Obudowa | pierścień |
Wymiary [mm] | 32 x 25 x 20 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
Materiał | PA 12-GF30 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|