Aplikacja | monitorowanie zwarcia; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -15...20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC |
Liczba kanałów | 2 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 200 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 30 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Dopuszczenie | PTB Ex-95.C.2143X |
---|
Oznaczenie | przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa |
---|---|
Napięcie [V] | < 11 |
Prąd [mA] | < 26 |
Moc [mW] | < 72 |
[Ex ia] IIC oznaczenie | [EEx ia] IIC |
[Ex ia] IIB oznaczenie | [EEx ia] IIB |
[Ex ib] IIC oznaczenie | [EEx ib] IIC |
[Ex ib] IIB oznaczenie | [EEx ib] IIB |
[Ex ia] IIC indukcyjność | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ia] IIB indukcyjność | 1mH / 2mH / 5mH |
[Ex ib] IIC indukcyjność | 46mH |
[Ex ib] IIB indukcyjność | 170mH |
[Ex ia] IIC pojemność | 567nF / 581nF / 483nF |
[Ex ia] IIB pojemność | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF |
[Ex ib] IIC pojemność | 2,5µF |
[Ex ib] IIB pojemność | 15µF |
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
---|---|
Wymiary [mm] | 102 x 22 x 107 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 15 x ...2,5 mm² |
---|