You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki magnetyczne
  4. Wszystkie czujniki magnetyczne
  5. MX5050

Czujnik prędkości

MX5050

MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US

Czujnik prędkości

MX5050

MXD41,7/BPKG/H/0,5/ZH/US

  • Bezdotykowe wykrywanie metalowych kół zębatych
  • Do bardzo wysokiej częstotliwości przełączania do 15 000 Hz
  • Dokładne wykrywanie koła zębatego
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Szybki montaż z adapterami kołnierzowymi
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 1,7; (Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.)
Wymiary [mm] Ø 15 / L = 60
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 40
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 1
Maks. prąd upływu [mA] 0,1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 50
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 50
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1...15000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 1,7; (Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.)
Realny zasięg działania Sr [mm] 1,7 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 1,38
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -32...85
Ochrona IP 65; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V/m
EN 61000-4-8 30 A/m
EN 55011 0 klasa B
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 30 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
Próba szybkiej zmiany temperatury
EN 60068-2-14 Na TA = -10 ° C; TB = 70 ° C; tl = 60 minut; t2 = <10 s; 20 cykli
Próba natrysku solanki
EN 60068-2-52 Kb poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)
MTTF [lata] 3659
Dane mechaniczne
Waga [g] 49,8
Wymiary [mm] Ø 15 / L = 60
Materiał mosiądz; PA; O-ring: FKM
Moment dokręcający [Nm] 7
Moduł zęba [mm] 1,25
Długość instalacji [mm] 45
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Przewód: 0,5 m, PUR
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
Przełączanie sygnałów
przesunięcie fazowe 90° +/- 20°
stosunek impulsu do przerwy 50 % +/- 10 %
Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.