Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie otwarte / normalnie zamknięte; (wybieralne) |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 95 x 50 x 57 |
Funkcja wyjścia | 2 x NO |
---|
Zasada działania | magnetyczny |
---|---|
Aplikacja | detekcja absolutnego kąta obrotu |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 40 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 300 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 1 |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie otwarte / normalnie zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Funkcja wyjścia | 2 x NO |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [°] | 360 |
---|
Dokładność [°] | ± 1 |
---|---|
Rozdzielczość [°] | 0,1 |
Tolerancja [°] | 0,1...15; (domyślnie 10) |
Histereza [°] | 0,1...5; (domyślnie 3) |
Dryft temperatury [°/K] | 0,02 |
Powtarzalność [°] | 0,1 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; (strefa znacznika położenia chroniony przed zabrudzeniami) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 363 | ||||||||||
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu | tak | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 192 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materiał | PA |
Moment dokręcający [Nm] | 3 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |
Tryb pracy | 12 V | 24 V |
Poziom przełączania Wysoki | 6...30 V | 15...30 V |
Poziom przełączania Niski | 0...2 V | 0...5 V |