Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Strefa działania [mm] | 12; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym) |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 72 x 18 x 25 |
Wykonanie | unikalnie w pełni zakodowany target | |
---|---|---|
Typ działania | działanie ciągłe | |
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; Australia; EU/RED; Chiny; Singapur | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 20,4...26,4 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 32 |
Prąd roboczy [mA] | 40...700 |
Prąd bez obciążenia [mA] | 30 |
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 1500 |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
---|---|
Moc transmisji ERP [mW] | 0,0002245 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1 |
Dane wyjściowe | interfejs typu C klasy 2 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 200 |
Strefa działania [mm] | 12; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym) |
---|---|
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] | 16 |
Histereza [%] | 20 |
---|---|
Powtarzalność wyjścia analogowego [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 160 |
---|---|
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej [ms] | 600 |
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę | |
---|---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura otoczenia [°C] | 10...40 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | |
Ciśnienie powietrza [kPa] | 80...106 | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | |
Promieniowanie jonizujące | niedopuszczalny | |
Mgła solna | nie | |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Spełnia wymogi |
|
||
---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Waga [g] | 173,4 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materiał | PA |
Moment dokręcający [Nm] | 0,8...2 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
---|