Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Wymiary [mm] | 14 x 12 x 26 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 2 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 300 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Czułość magnetyczna [mT] | 2 |
---|---|
Prędkość przesuwu [m/s] | < 5 |
Histereza [mm] | 1 |
---|---|
Powtarzalność [mm] | 0,1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Powierzchnia aktywna | czoło |
---|---|
Wykonanie dla cylindrów | Cylindry z gniazdem trapezoidalnym |
Wymiary [mm] | 14 x 12 x 26 |
Materiał | aluminium; sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|