Funkcja wyjścia | 2 x normalnie zamknięte, 1 x normalnie otwarte |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie zamknięte, 1 x normalnie otwarte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 5,4 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 2 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 80 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 0,5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [mm] | 62...137 |
---|
Histereza [mm] | 0,5 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|---|
Ochrona | IP 20; IP 67; (od strony tłoka: IP 20; od strony złącza: IP 67) |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 0,001 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; tłok: stal kwasoodporna; okno LED: PA |
Moment dokręcający [Nm] | < 20 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|