Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 240 |
Przyłącze procesowe | G 3/4 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | chłodziwa na bazie wody; woda; media podobne do wody |
Stała dielektryczna medium | > 20 |
Zalecane medium | chłodziwa na bazie wody; woda; media podobne do wody |
Warunkowo odpowiedni dla | kwasy; ługi |
Nie stosować do | media o stałej dielektrycznej < 20 (np. oleje, tłuszcze, granulaty plastikowe, materiały masowe) |
Temperatura medium [°C] | 0...80 |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | 0,5 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 3 |
Zasada pomiaru | Ukierunkowana mikrofala |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | termiczne, impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 240 |
---|---|
Zakres aktywny A [mm] | 190 |
Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 40/10 |
Punkt przełączania SP [mm] | 15...200 |
---|---|
Punkt resetu rP [mm] | 10...195 |
W krokach co [mm] | 5 |
Histereza [mm] | 5 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
---|---|
Powtarzalność | ± 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); PTFE; NBR |
Przyłącze procesowe | G 3/4 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|