Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 472 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | chłodziwa na bazie wody; oleje mineralne (stała dielektryczna <3); woda; media podobne do wody |
Stała dielektryczna medium | > 2 |
Nie stosować do | media z warstwami (olej / woda, olej / warstwa metalowa); kwasy i zasady |
Temperatura medium [°C] | 0...65; (temperatura medium dla olejów; temperatura medium dla emulsji chłodziwa, wody i roztworów wodnych) |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | 0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019) |
Napięcie zasilania [V] | 12...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 3 |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 472 |
---|---|
Zakres aktywny A [mm] | 390 |
Zakres martwy I1 / I2 [mm] | 53 / 30 |
Punkt przełączania SP [mm] | 40...415 |
---|---|
Punkt resetu rP [mm] | 35...410 |
W krokach co [mm] | 5 |
Histereza [mm] | 5 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
---|---|
Powtarzalność | ± 2 |
Regulacja punktu przełączania | przycisk do programowania |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Wymiary [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiał | EPDM/X; FKM; mosiądz Optalloy-plated; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Materiały części w kontakcie z medium | PP |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|