Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 481 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | chłodziwa na bazie wody; oleje; woda; media podobne do wody |
Stała dielektryczna medium | > 1,8 |
Zalecane medium | chłodziwa na bazie wody; oleje; woda; media podobne do wody |
Nie stosować do | granulaty; materiały masowe; kwasy; ługi |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | -0,5...0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura medium [°C] | 0...65 |
---|
Temperatura medium [°C] | 0...35 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 22; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Długość sondy L [mm] | 481 |
---|---|
Zakres aktywny A [mm] | 31 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...65 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Dopuszczenie | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 608 |
Waga [g] | 238 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 16 |
Materiał | PP-GF30; TPE-U |
Materiały części w kontakcie z medium | PP |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|