Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Media | Ciecze przewodzące | |||
Uwaga na temat mediów |
|
|||
Nie stosować do | Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Funkcje i własności". | |||
Temperatura medium [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | |||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 2 |
Zasada pomiaru | indukcyjna |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link |
Funkcja wyjścia | wyjście analogowe; skalowany; wybierany przewodność / temperatura |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zakres pomiarowy [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozdzielczość [µS/cm] |
|
Zakres pomiarowy [°C] | -25...150 |
---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Dryft [%/K] | 0,05 %/K MW |
Powtarzalność | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Stabilność długotrwała | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Dokładność [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Powtarzalność [K] | 0,2 |
Rozdzielczość [K] | 0,1 |
Czas reakcji [s] | < 2; (T09; Tłumienie = 0) |
---|
Czas reakcji [s] | < 40; (T09) |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO tryb | nie | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5,6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 68; IP 69K; (7 dzień / 3 m wody / 0,3 bar: IP 68) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 131 |
Waga [g] | 606,2 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | PEEK |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 gwint zewnętrzny stożek uszczelniający |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Uwagi | technika cyfrowa łączy się z analogową: integracja nowoczesnych czujników IO-Link w sposób analogowy - EIO104 pozwala na stworzenie dwóch sygnałów analogowych z inteligentnych czujników IO-Link wykrywających kilka wartości procesowych. | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|