Czujnik wilgotności oleju
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Czujnik wilgotności oleju
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Ciągłe monitorowanie stanu olejów
- Dwa wyjścia analogowe wilgotności względnej i temperatury
- Szeroki zakres napięcia wejściowego
- Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | Olej mineralny; estry syntetyczne; biodegradowalne oleje |
Nie stosować do | Proszę sprawdzić w instrukcji obslugi, rozdział „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”. |
Temperatura medium [°C] | -40...120 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9...33 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 2 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 0,085 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Funkcja wyjścia | wyjście analogowe wilgotność / temperatura |
Liczba wyjść analogowych | 2 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [% RH] | 0...100 |
---|
Zakres pomiarowy [°C] | -40...120 |
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność | ± 3%; ( ± 5 % w zakresie < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,5 % |
Rozdzielczość [%] | 12 Bit |
Dokładność [K] | ± 1 |
---|---|
Powtarzalność [K] | ± 0,5 |
Rozdzielczość [%] | 12 Bit wartość procesowa |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | olej: T09 < 30 |
---|
Czas reakcji [s] | olej: T09 < 30 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K; (7 dzień / 3 m wody / 0,3 bar: IP 68) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 284 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 118,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; uszczelnienie: FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA6 GF50; żywica epoksydowa; uszczelnienie: NBR |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12 (EN 61067-2-101); kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|