Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 8; (ustawienie wstępne: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 20 x 7 x 48 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" zgodnie z UL) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 17 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 8; (ustawienie wstępne: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 4 |
Współczynnik korekcji | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -20...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 67,4 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiał | PBT; TPE-U; stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,045 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |