Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Media | media sypkie; ciecze; oleje; chłodziwa |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 17; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | PP czarny |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|