Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Strefa działania [mm] | Programowalny zakres czułości |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 72 x 36 x 10 |
Konstrukcja | Wyjście diagnostyczne |
---|---|
Montaż | wykrywanie przez niemetalowe ściany pojemnika |
Media | suchy materiał sypki; ciecze |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Wyjście diagnostyczne | tak |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 3,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | Programowalny zakres czułości |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 72 x 36 x 10 |
Materiał | PP; zaślepka: SAN |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|