Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Wyjście diagnostyczne |
---|---|
Montaż | montaż zabudowany w ścianie zbiornika |
Media | suchy materiał sypki |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Wyjście diagnostyczne | tak |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 3,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5 |
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
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; PBT; PVC |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |