Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Strefa działania [mm] | Programowalny zakres czułości |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Konstrukcja | optyczne wspomaganie ustawienia |
---|---|
Montaż | wykrywanie przez niemetalowe ściany pojemnika |
Media | suchy materiał sypki; ciecze |
Temperatura medium [°C] | -25...100 |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 30...250 AC |
Klasa ochrony | I |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 5 |
Strefa działania [mm] | Programowalny zakres czułości |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 105 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | mosiądz Optalloy-plated; PBT; PPS |
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Optyczne wspomaganie ustawienia | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|