Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4...10 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 |
Konstrukcja | optyczne wspomaganie ustawienia |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 50 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 40 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 4...10 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 1 |
---|---|
AS-i_ID_kod [hex] | F |
Certyfikat AS-i | 00501 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | mosiądz niklowany; PBT |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optyczne wspomaganie ustawienia | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|