Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Strefa działania [mm] | 3...15 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 8 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 40 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 3...15 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 15 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...12,1 |
Współczynnik korekcji | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Zwiększona ochrona | tak; (Zwiększona odporność na zakłócenia o częstotliwościach radiowych) |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | PBT; zaślepka: PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: ...2,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|