Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Strefa działania [mm] | 1,6; (Stała, zaplombowana lakierem zabezpieczającym) |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 5; (24 V; tłumiony; przewodzący: > 12) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 1,6; (Stała, zaplombowana lakierem zabezpieczającym) |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Współczynnik korekcji | szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|