You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. KG0005

Czujnik pojemnościowy

KG0005

KG-2008-ABOA RT

Czujnik pojemnościowy

KG0005

KG-2008-ABOA RT

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: KG0009 Porównanie produktów: KG0005 / KG0009 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ccc
  • ce
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 8
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 85
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...250 AC/DC
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 6
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 6
Minimalny prąd obciążenia [mA] 4
Maks. prąd upływu [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2100; (20 ms / 1 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 25
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 50
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Strefa działania [mm] 8
Realny zasięg działania Sr [mm] 8 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...6,5
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -15...15
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 85
Opis gwintu M18 x 1
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne
Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
śrubokręt: 1
Uwagi
Uwagi
Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²