Zasada pomiaru | MEMS pojemość. |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
Liczba osi pomiaru | 2 |
---|---|
Zakres kątów [°] | 0…360 / ± 180 |
Zasada działania | statyczne |
---|---|
Aplikacja | Precyzyjny pomiar nachylenia w 2 osiach dla aplikacji mobilnych |
Napięcie zasilania [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Maks. obecne zużycie [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 300; (czas nagrzewania; Maks. czas inicjalizacji: 1000 ms) |
Zasada pomiaru | MEMS pojemość. |
---|
Liczba osi pomiaru | 2 |
---|---|
Zakres kątów [°] | 0…360 / ± 180 |
Limit częstotliwości [Hz] | 0,5...10; (parametryzowalna) |
Zakres pomiarowy wibracji [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g parametryzowalna) |
---|---|
Zakres pomiarowy wibracji [mm/s] | 3200 |
Zakres częstotliwości [Hz] | 0,1...400 |
Liczba osi pomiaru | X/Y/Z parametryzowalna |
Dokładność [°] | ≤ ± 0,5; (absolut.) |
---|---|
Histereza [°] | ≤ ± 0.05 |
Powtarzalność [°] | ≤ ± 0,1 |
Rozdzielczość [°] | 0,1; (parametryzowalna) |
Współczynnik temperaturowy [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
Rezystor terminujący | tak; (wewnętrzne ; parametryzowalna) |
Protokół | CANopen | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
||
Wersja | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||||||||||
Wilgotne gorąco |
|
||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 372 | ||||||||||||||||||
Standard | Zgodny z ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Waga [g] | 413,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo niklowany |
Pozycja montażu | poziomy |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
kierunek pomiaru i montażu
|
|
---|