Zasada pomiaru | MEMS pojemość.; (Akcelerometr ; żyroskop) |
---|---|
Liczba osi pomiaru | 1; (Z) |
Interfejs komunikacyjny | CAN |
Zakres kątów [°] | 0...360 |
---|
Zasada działania | dynamiczny |
---|---|
Aplikacja | Zastosowania dynamiczne inklinometrów o wysokiej dokładności |
Napięcie zasilania [V] | 9...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | MEMS pojemość.; (Akcelerometr ; żyroskop) |
---|---|
Liczba osi pomiaru | 1; (Z) |
Zakres kątów [°] | 0...360 |
---|---|
Zakres pomiaru przyspieszenia [g] | ± 4 |
Zakres odchylenia pojazdu od zakresu pomiarowego [°/s] | ± 500 |
Histereza [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Powtarzalność [°] | ± 0,05 |
Rozdzielczość [°] | 0,01 |
Współczynnik temperaturowy [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Dokładność [°] | ± 0,5 |
---|
Dokładność [°] | ± 0,3 |
---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 |
Rezystor terminujący | tak; (wewnętrzne ; parametryzowalna) |
Protokół | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 260 |
Waga [g] | 198,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo czarny; masa wypełniająca: żywica poliuretanowa |
Pozycja montażu | pionowy |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
kierunek pomiaru i montażu
|
|
---|