Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...100 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1048 |
Waga [g] | 84,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |