Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 1,5 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M5 x 0,5 / L = 27 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10; (24 V) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 3 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1800 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 1,5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...1,2 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | < 15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 835 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 50,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M5 x 0,5 / L = 27 |
Opis gwintu | M5 x 0,5 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna; powierzchnia aktywna: POM |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|
Montaż
|
|
---|