Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 3 x NO |
Wymiary [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Aplikacja | Określenie położenia zaworów z ruchem liniowym; Absolutny pomiar odległości; Kontrola szczelności domknięcia zaworu |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 42; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 2000 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 3 x NO |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. szybkość obiektu [m/s] | 1 | ||||||||||
Rozdzielczość skoku zaworu [mm] | 0,2 | ||||||||||
Obiekt |
|
Możliwości parametryzacji | 3 punkty przełączania swobodnie definiowalne w zakresie pomiarowym |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; (tylko przy poprawnym połączeniu IX... z głowicą zaworu utrzymujemy dany stopień ochrony i zabezpieczamy czujnik przed mechanicznym uszkodzeniem) |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 298 |
Waga [g] | 216,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Materiał | PA; TPE; PP; LCP |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|