You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. IS9202

Czujnik indukcyjny

IS9202

ISD2002DARKG/US

Czujnik indukcyjny

IS9202

ISD2002DARKG/US

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 2
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 28 x 16 x 40
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...55 DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 3,7
Minimalny prąd obciążenia [mA] 4
Maks. prąd upływu [mA] 0,7
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 2
Realny zasięg działania Sr [mm] 2 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...1,6
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] 28 x 16 x 40
Materiał PBT
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
działanie 2 x LED, kolor zielony
Uwagi
Uwagi
max. moment dokręcajcy 0,5 Nm z uszczelką
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12