Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 2 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Częstotliwość AC [Hz] | 45...65 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,8 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 2 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...1,6 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,9 / mosiądz: 0,8 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,46 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1724 |
Waga [g] | 15 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiał | PBT |
Moment dokręcający [Nm] | < 0,5; (z podkładką) |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm² |
---|