Cechy produktu |
Wykonanie elektryczne |
PNP |
Funkcja wyjścia |
normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] |
8 |
Obudowa |
prostopadłościan |
Wymiary [mm] |
20 x 8 x 32 |
Aplikacja |
Konstrukcja |
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi; Zwiększony zasięg działania |
Dane elektryczne |
Napięcie zasilania [V] |
10...30 DC |
Pobór prądu [mA] |
< 10 |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Wyjścia |
Wykonanie elektryczne |
PNP |
Funkcja wyjścia |
normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |
2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] |
100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] |
400 |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Strefa działania |
Strefa działania [mm] |
8 |
Realny zasięg działania Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] |
0...6,48 |
Zwiększony zasięg działania |
tak |
Dokładność / odchylenie |
Współczynnik korekcji |
stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
Histereza [% z Sr] |
1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] |
-10...10 |
Schaltpunktdrift Zusatz |
(-25...70 °C) |
(-40...-25 °C): 20 % |
(70...85 °C): 20 % |
|
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
-40...85 |
Ochrona |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Testy / dopuszczenia |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone |
10 V |
EN 55011 |
klasa B |
|
Odporność na wibracje |
EN 60068-2-6 Fc |
20 g (10...3000 Hz) / 50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach |
|
Odporność na wstrząsy |
EN 60068-2-27 Ea |
100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych |
|
Próba udarowa ciągła |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych |
|
Próba szybkiej zmiany temperatury |
EN 60068-2-14 Na |
TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cykli |
|
MTTF [lata] |
1688 |
Dopuszczenie UL |
Ta |
-25...70 °C |
Typ obudowy |
Type 1 |
Zasilanie |
Limited Voltage/Current |
Dopuszczenie UL numer |
A015 |
Numer UL |
E174191 |
|
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
79,4 |
Obudowa |
prostopadłościan |
Montaż |
montaż zabudowany |
Wymiary [mm] |
20 x 8 x 32 |
Materiał |
cynk odlewany ciśnieniowo powłoka specjalna; powierzchnia aktywna: PBT kolor pomarańczowy; okno LED: TPU; wypełnienie: PUR |
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
tak |
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego |
min. 10 x średnica kabla |
Cykle zginania |
> 5 Mio. |
|
Wyświetlacze / elementy robocze |
Wyświetlacz |
Wyświetlanie stanu pracy |
1 x LED, kolor zielony |
Stan wyjścia |
1 x LED, kolor żółty |
|
Uwagi |
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne |
Podłączenie |
Przewód: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |