Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 7 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 12 x 26 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" zgodnie z UL) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 7 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...5,67 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 26,9 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiał | PBT |
Moment dokręcający [Nm] | < 0,5 |
---|
Moment dokręcający [Nm] | < 1,2; (przy podstawie mosiężnej tulei na powierzchni mocującej) |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A |