Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x NO |
Strefa działania [mm] | 2 |
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Odporność na pole elektromagnetyczne |
---|---|
Odporność na pole elektromagnetyczne | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x NO |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 2 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...1,62 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,85 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 59,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Materiał | obudowa: ABS |
Długość L [mm] | 160 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|