Funkcja wyjścia | 2 x NO |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 26 x 40 |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Funkcja wyjścia | 2 x NO |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 6,5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 6,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 303 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 69 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 26 x 40 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M18; kodowanie: A |