Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Strefa działania [mm] | 20 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (przy użytkowaniu poza strefą EX: 10...36) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,1; (tylko w układzie 2-przewodowym) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 20 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...16,2 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67) |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Waga [g] | 0,163 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | obudowa: PA; powierzchnia aktywna: PA czarny; zaślepka: PA; zacisk: kolor pomarańczowy; śruba: stal nierdzewna (1.4567 / 304Cu) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: podtrzymanie, obrotowe, stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
---|