Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Strefa działania [mm] | 35 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 66 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 35 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...28,3 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Oznaczenie ATEX | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiał | obudowa: PPE; powierzchnia aktywna: PPE; zaślepka: PPS; zacisk: PPS |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|