You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IM0041

Czujnik indukcyjny

IM0041

IMC2035-ARKA/LS-100AK

Czujnik indukcyjny

IM0041

IMC2035-ARKA/LS-100AK

  • Długi zasięg wykrywania do zastosowań w przenośnikach
  • Zespolone wyjście AC/DC i technologia dwuprzewodowa
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Do wyboru pięć położeń powierzchni aktywnej
  • Wyświetlacz LED do kontroli stanu przełączenia i pracy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 35
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Konstrukcja Zwiększony zasięg działania
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] 47...63
Napięcie zasilania [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Klasa ochrony I
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 5,5
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 5,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 5,5
Maks. prąd upływu [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 25
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 35
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...28,3
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 3...15
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 353
Dopuszczenie UL
Ta 0...40 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Hazardous voltage
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 254,55
Obudowa prostopadłościan
Montaż montaż niezabudowany
Materiał PPE; zacisk: cynk odlewany ciśnieniowo
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor czerwony
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Uwagi
5 pozycji możliwego ustawienia strefy aktywnej
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C; Nakrętka: mosiądz