Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 2,5 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 8 x 8 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC; (napięcie w obwodzie powinno być zgodne z normą UL 508: zasilanie z izolowanego źródła zabezpieczonego nadprądowo) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 15; (24 V) |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 2,5 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...2,02 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 3449 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 48,9 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 8 x 8 |
Materiał | mosiądz pokryty białym brązem; LCP |
Moment dokręcający [Nm] | 1; (głębokość wprowadzenia: > 5 mm) |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|