Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 20 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Obudowa całometalowa; współczynnik korekcji K=1 |
---|---|
Aplikacja | Do zastosowań w branży spożywczej |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
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
Maks. prąd upływu [mA] | 0,1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 20 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...16,2 |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1 / aluminium: 1 / miedź: 1 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Współczynnik korekcji K=1 | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...100 |
---|---|
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Obudowa całometalowa | tak |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|