Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 14 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Konstrukcja | Zwiększony zasięg działania |
---|---|
Aplikacja | regularne procesy czyszczenia |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 10; (24 V) |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 14 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 14 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...11,34 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 3...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...100 |
---|---|
Ochrona | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1590 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 432 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PEEK |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|