Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Napięcie zasilania [V] | 15...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (liniowe; gradient: 1,778 mA/mm; do zbliżania frontalnego i do celu ze stali miękkiej: 30 x 30 x 1 mm) |
---|---|
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [mm] | 1...10 |
---|
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%] | ± 3 %; (z zakresu(IA) max) |
Powtarzalność wyjścia analogowego [%] | ± 2 %; (z zakresu(IA) max) |
Czas reakcji [ms] | < 10 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
MTTF [lata] | 218 |
---|
Waga [g] | 134,66 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT |
Moment dokręcający [Nm] | 50 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|