1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Pełna linia produktów
  6. II5910

II5910

Czujnik indukcyjny

IIA3015BBPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Wytrzymała metalowa obudowa do zastosowań w maszynach mobilnych
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • ce
  • eac
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Strefa działania [mm] 15
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Aplikacja
System styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] < 15
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 15
Realny zasięg działania Sr [mm] 15 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...12,15
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2
Histereza [% z Sr] 1...20
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV przewód do przewodu, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
EN 55011 emisja klasa B
stosunek sygnału do szumu walkie-talkie 150 MHz (5 W): 7,5 cm / 450 MHz (5 W): 5 cm / 900 MHz (2 W): 0 cm
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 cykli przemiatania na częstotliwość; 1 oktawa na minutę w 3 osiach
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -40...85 °C
Próba udarowa ciągła
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20...50 °C
MTTF [lata] 1638
Dane mechaniczne
Waga [g] 209
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 75
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: PBT bezbarwny; nakrętki zabezpieczające: mosiądz
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x 90° LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — II5910-05 — 09.01.2015 —